Rondelle ronde, Taille spéciale, Matériau spécial, Revêtement standard (Nickelé)

Rondelle ronde, Taille spéciale, Matériau spécial, Revêtement standard (Nickelé)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.
  • Le Diamètre intérieur d est une Tolérance positive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSX-BRN-M3X6-0.3
WSX-BRN-M3X10-0.8
WSX-BRN-M4X8-0.3
WSX-BRN-M4X10-0.5
WSX-BRN-M4X12-0.8
WSX-BRN-M5X10-0.5
WSX-BRN-M6X10-0.5
WSX-BRN-M6X14-1
WSX-BRN-M6X19-1.5
WSX-BRN-M9X15-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

1.83 €

1 Disponible 6 jours 103.330.36

1.83 €

1 Disponible 6 jours 103.330.810

0.14 €

1 Disponible 6 jours 104.340.38

1.87 €

1 Disponible 6 jours 104.540.510

1.84 €

1 Disponible 6 jours 104.540.812

1.75 €

1 Disponible 6 jours 105.550.510

1.96 €

1 Disponible 6 jours 10660.510

1.87 €

1 Disponible 6 jours 106.46114

2.29 €

1 Disponible 6 jours 106.561.519

0.29 €

0.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

109.59115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Laiton
Traitement de surface Placage nickel Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détaillé) Placage nickel

Assistance technique