Rondelle ronde, JIS, compacte, en Acier, sans traitement de surface【1-10,000 pièces par conditionnement】 (WSJS-ST-M3)

Rondelle ronde, JIS, compacte, en Acier, sans traitement de surface WSJS-ST-M3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: WSJS-ST-M3

Marque: SUNCO

Prix: 0.30

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

D.I. d: 3.3 mm

Vis nominale (M): 3

Épaisseur T: 0.5 mm

Unité de vente: Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)


(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSJS-ST-M3

Référence pièce
WSJS-ST-M3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente

0.30 €

0.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.330.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier
Traitement de surface Textile Matériau : acier EN 1.0330 équiv. Traitement de surface (détaillé) Textile

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde, JIS, compacte, en Acier, sans traitement de surface, le numéro d'article est le suivant: WSJS-ST-M3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSJS-ST-M3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSJS-ST-M16
WSJS-ST-M18
WSJS-ST-M2
WSJS-ST-M3.5
WSJS-ST-M4
WSJS-ST-M5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente

1.88 €

1 Disponible 6 jours 1017162.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.91 €

1 Disponible 6 jours 1019182.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.60 €

1 Disponible 6 jours 102.320.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

119.06 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103.83.50.5Boîte / paquet

11.65 €

1 Disponible 6 jours 104.540.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.60 €

1 Disponible 6 jours 105.550.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique