Rondelle ronde, ISO, Matériau spécial, sans traitement de surface【1-10,000 pièces par conditionnement】

Rondelle ronde, ISO, Matériau spécial, sans traitement de surface

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Il est inséré entre la Surface Roulements et la section de serrage lors du serrage des Vis ou des Boulon de la machine. Norme ISO.
[Matériau spécial]
· EN 1.4401 Equiv./ EN 1.4404 Equiv./ SUS310S / Laiton/ Titane

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSI-310S-M6
WSI-310S-M8
WSI-310S-M10
WSI-310S-M12
WSI-310S-M14
WSI-310S-M16
WSI-310S-M20
WSI-316-M2
WSI-316-M3
WSI-316-M4
WSI-316-M5
WSI-316-M6
WSI-316-M8
WSI-316-M10
WSI-316-M12
WSI-316-M14
WSI-316-M16
WSI-316-M20
WSI-316-M24
WSI-316L-M3
WSI-316L-M4
WSI-316L-M5
WSI-316L-M6
WSI-316L-M8
WSI-316L-M10
WSI-316L-M12
WSI-316L-M14
WSI-316L-M16
WSI-316L-M18
WSI-316L-M20
WSI-316L-M22
WSI-316L-M24
WSI-316L-M30
WSI-316L-M33
WSI-316L-M36
WSI-316L-M42
WSI-BR-M2
WSI-BR-M2.3
WSI-BR-M2.6
WSI-BR-M3
WSI-BR-M4
WSI-BR-M5
WSI-BR-M6
WSI-BR-M8
WSI-BR-M10
WSI-BR-M12
WSI-BR-M14
WSI-BR-M16
WSI-BR-M20
WSI-BR-M24
WSI-BR-M27
WSI-BR-M30
WSI-TI-M3
WSI-TI-M4
WSI-TI-M5
WSI-TI-M6
WSI-TI-M8
WSI-TI-M10
WSI-TI-M12
WSI-TI-M14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier inoxydable

0.38 €

0.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable6.461.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)

0.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable8.481.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)

2.58 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable10.5102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)

2.85 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable13122.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)

579.82 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Acier inoxydable15142.5Boîte / paquetAcier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)

4.84 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable17163Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)

5.43 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable21203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)

1.85 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable2.220.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

0.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable3.230.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

0.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable4.340.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

1.83 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable5.351Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

1.96 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable6.461.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

2.02 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable8.481.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

2.55 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable10.5102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

2.92 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable13122.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

2.21 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable15142.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable17163Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

3.68 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable21203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

5.26 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable25244Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable3.230.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

0.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable4.340.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable5.351Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable6.461.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

2.19 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable8.481.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

2.65 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable10.5102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

2.97 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable13122.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

2.44 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable15142.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

2.69 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable17163Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

3.40 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable19183Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

3.48 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable21203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

4.19 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable23223Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

4.13 €

1.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable25244Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

9.52 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable31304Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

15.83 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable34335Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

15.52 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable37365Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

27.73 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable43427Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

3.13 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton2.220.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

121.70 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10Laiton2.52.30.5Boîte / paquet-

3.21 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton2.82.60.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton3.230.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton4.340.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.16 €

0.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton5.351Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.79 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton6.461.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.62 €

0.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton8.481.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

2.14 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton10.5102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

2.42 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton13122.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

205.22 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Laiton15142.5Boîte / paquet-

1.14 €

0.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton17163Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton21203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

6.19 €

3.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton25244Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

11.76 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton28274Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

10.57 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton31304Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.86 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane3.230.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.94 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane4.340.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

2.00 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane5.351Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

2.41 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane6.461.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

3.17 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane8.481.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

1.36 €

0.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Titanium classe 2] Titane10.5102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

3.07 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane13122.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

4.09 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane15142.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

Loading...

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Traitement de surface N/A
Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique