Référence fabricant: 49305882
Marque: FREUDENBERG
Prix: 6.10 €
Délai de livraison: 7 jours
D.I. d: 8.7 Ø
D.E. D: 13 Ø
Largeur: 1 mm
Série: -
Poids: 0.48 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
49305882
Dureté Shore | 72 | Matériau | NBR | Numéro de tarif douanier | 40169300 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bague Usit, 72NBR99041, le numéro d'article est le suivant: 49305882.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 49305882.
Configurer
Propriétés de base
Série
Type
D.I. d(Ø)
Largeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
49072923 |
49072925 |
49072926 |
49327810 |
49376314 |
49381210 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur (mm) | Série | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 € | 1 | Disponible | 12 jours | 7.3 | 10.2 | 1 | - | 0.281 | |
6.42 € | 1 | Disponible | 12 jours | 14.7 | 22 | 1.5 | - | 2 | |
6.73 € | 3 | Disponible | 17 jours | 22.7 | 30 | 2 | - | 3.9 | |
6.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.7 | 9 | 1 | - | 0.26 | |
14.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20.5 | 28 | 2 | UA | 3.4 | |
6.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 20.7 | 28 | 1.5 | - | 2.73 |