Joint torique, NBR75 (120,5X12-NBR75)

Joint torique, NBR75 120,5X12-NBR75
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 120,5X12-NBR75

Marque:

Prix: 18.30

Délai de livraison: 17 jours


Données techniques:

D.I. d: 120.5 Ø

Épaisseur de matériau en mm: 12

Poids: 58.848 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

120,​5X12-NBR75

Référence pièce
120,​5X12-NBR75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Épaisseur de matériau en mm Poids
(g)

18.30 €

1 Disponible 17 jours 120.51258.848

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc nitrile Plage de température -30 à +120°C Matériau NBR
Numéro de tarif douanier 40169300 Dureté 75

Assistance technique