Ecrou à gorge, impérial (N 11)

Ecrou à gorge, impérial N 11

Détails du produit:

Référence fabricant: N 11

Marque: SKF

Prix: 12.55

Délai de livraison: 17 jours


Données techniques:

Poids: 188.0 g

Largeur en mm: 12.7

Diamètre intérieur en mm: 54.788

Diamètre extérieur en mm: 75.406

GTIN/EAN: 7316571385686


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N 11

Référence pièce
N 11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Largeur en mm Diamètre intérieur en mm Diamètre extérieur en mm GTIN/EAN Série Numéro de tarif douanier

12.55 €

1 17 jours 188.012.754.78875.4067316571385686N73181660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Nombre de rainures 4 ST Type de sauvegarde Plaque de verrouillage

Vous vous trouvez sur la page de Ecrou à gorge, impérial, le numéro d'article est le suivant: N 11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N 11.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AN 16
AN 24
N 09
N 12
N 13
N 14
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Largeur en mm Diamètre intérieur en mm Diamètre extérieur en mm GTIN/EAN Série Numéro de tarif douanier

47.88 €

1 17 jours 417.015.34279.68105.6897316571353487AN73181660

93.45 €

1 17 jours 1057.020.904119.786155.7027316576660474AN84829900

11.07 €

1 17 jours 140.011.37944.88264.414-N73181660

18.75 €

1 17 jours 210.013.74159.94480.2897316571280721N73181660

18.00 €

1 17 jours 250.014.28864.71985.7257316571385488N73181660

28.57 €

1 17 jours 291.014.55469.87592.2027316571385471N84829900

Assistance technique