Roulement Y, impérial, gamme alimentaire, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YAR 205-100-2RF/HV

Référence pièce
YAR 205-100-2RF/HV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.28 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Stainless Steel D.I. d(φ) 25.4 Largeur B(mm) 34.1
Poids(g) 168.0 Plage de température en °C, de -45,000°C Plage de température en °C, à 150,000°C
Matériau de la cage Plastique Montage du palier tendeur Tiges filetées Étanchéité 2RF
Type Relubrifiable Matériau de joint Caoutchouc FDA/acier inoxydable Largeur2 en mm 15
GTIN/EAN 7316570130829 Série YAR…-2RF Numéro de tarif douanier 84821090

Vous vous trouvez sur la page de Roulement Y, impérial, gamme alimentaire, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: YAR 205-100-2RF/HV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAR 205-100-2RF/HV.

Assistance technique