Référence fabricant: 54310
Marque: FAG BEARINGS
Prix: 194.50 €
Délai de livraison: 4 jours
Inner Diameter d: 40 φ
Diamètre extérieur D: 95 φ
Largeur B: 64.6 mm
Vitesse de rotation admissible maximale: 3550 tr/min
Direction de la charge: Poussée
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
54310
Référence pièce
|
---|
54310 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 95 | 64.6 | 3550 | Poussée | 82000 | 169000 | 1.89 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes axiaux / sens unique / 543 / similaire à DIN 711, ISO 104 / FAG, le numéro d'article est le suivant: 54310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 54310.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
54306 |
54307 |
54309 |
54311 |
54312 |
54314 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 60 | 41.2 | 5700 | Poussée | 35500 | 65000 | 0.49 | ||
100.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 68 | 47.2 | 4850 | Poussée | 50000 | 89000 | 0.665 | ||
163.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 85 | 56.2 | 3800 | Poussée | 75000 | 140000 | 1.28 | ||
249.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 105 | 72.6 | 3200 | Poussée | 102000 | 207000 | 2.65 | ||
281.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 110 | 70.6 | 3150 | Poussée | 101000 | 207000 | 2.75 | ||
430.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 125 | 80.4 | 2750 | Poussée | 134000 | 290000 | 3.96 |