Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 021105200050
Marque: KTR_SYSTEMS
Prix: 486.96 €
Délai de livraison: 3 jours
Diam. extérieur A: 255 mm
Type de produit: ROTEX 110 ST
Taille: 110
Diamètre: 58 mm
Vitesse max.: - tr/min
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
021105200050
Référence pièce
|
---|
021105200050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Diamètre (mm) | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.96 € | 1 | 3 jours | 255 | ROTEX 110 ST | 110 | 58 | - | -2,0 / +4,2 | 0.55 | 1.3 | - | - | 25.55 | 5 |
Loading...
Matériau | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bride d'accouplement ROTEX®, le numéro d'article est le suivant: 021105200050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 021105200050.
Configurer
Propriétés de base
Vitesse max.(tr/min)
l1, l2(mm)
E(mm)
Type
Diam. extérieur A(mm)
Type de produit
Taille
Diamètre(mm)
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
020425200040 |
020485200040 |
020555200040 |
021255200050 |
021405200050 |
021805200050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Diamètre (mm) | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.46 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | Non alésé | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | - | - | 1.52 | 50 | ||
68.00 € | 1 | 3 jours | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | Non alésé | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.12 | 50 | ||
72.56 € | 1 | 3 jours | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | Non alésé | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 3.23 | 50 | ||
684.89 € | 1 | 3 jours | 290 | ROTEX 125 ST | 125 | 58 | - | -2,0 / +4,6 | 0.6 | 1.3 | - | - | 40.5 | 5 | ||
875.97 € | 1 | 3 jours | 320 | ROTEX 140 ST | 140 | 58 | - | -2,0 / +5,0 | 0.62 | 1.2 | - | - | 50.25 | 5 | ||
1,892.41 € | 1 | 3 jours | 420 | ROTEX 180 ST | 180 | 80 | - | -3,0 / +6,4 | 0.68 | 1.2 | - | - | 130.5 | 5 |