Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
020755049702 |
020755049704 |
020905040546 |
020905040556 |
020905040564 |
020905040574 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Version | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.06 € | 1 | 3 jours | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | DIN 9611 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 65 | 40 | 8.23 | ||
210.06 € | 1 | 3 jours | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | DIN 9611 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 65 | 40 | 7.89 | ||
491.46 € | 1 | 3 jours | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | P500402 DIN 5480 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 80 | 45 | 12.61 | ||
422.51 € | 1 | 3 jours | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | P500502 DIN 5480 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 80 | 45 | 15 | ||
532.28 € | 1 | 3 jours | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | P500601 DIN 5480 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 80 | 45 | 13.64 | ||
469.75 € | 1 | 3 jours | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | P500701 DIN 5480 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 80 | 45 | 13.15 |
Loading...
Matériau | Acier | Grande quantité commandée | 50 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur A(mm)
Type de produit
Taille
Version
Vitesse max.(tr/min)
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles