Amortisseur profilé pour amortissement radial, version longue (TR29-17L)

Amortisseur profilé pour amortissement radial, version longue TR29-17L
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TR29-17L

Marque: ACE STOSSDAEMPFER

Prix: 40.66

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Course max.: 17 mm

Capacité énergétique max.: 7.2 W₃ nm/cycle

Capacité énergétique max. (arrêt d'urgence): 10.9 W₃ nm/cycle


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TR29-17L

Référence pièce
TR29-17L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course max.
(mm)
Capacité énergétique max.
(W₃ nm/cycle)
Capacité énergétique max. (arrêt d'urgence)
(W₃ nm/cycle)

40.66 €

1 Disponible 5 jours 177.210.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Polyester Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 90

Vous vous trouvez sur la page de Amortisseur profilé pour amortissement radial, version longue, le numéro d'article est le suivant: TR29-17L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TR29-17L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TR143-86L-4
TR143-86L-5
TR143-86L-6
TR43-25L
TR63-43L
TR66-40L-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Course max.
(mm)
Capacité énergétique max.
(W₃ nm/cycle)
Capacité énergétique max. (arrêt d'urgence)
(W₃ nm/cycle)

413.38 €

1 Disponible 50 jours 8624003360

484.72 €

1 Disponible 50 jours 8630004200

552.68 €

1 Disponible 50 jours 8636005040

55.03 €

1 Disponible 5 jours 251432.7

67.63 €

1 Disponible 50 jours 4321.932

119.57 €

1 Disponible 50 jours 40102143

Assistance technique