Moyeu ROTEX®

Moyeu ROTEX®

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Composant ROTEX 1a Transmission de puissance à verrouillage positif, couple admissible en fonction de la pression de surface admissible. Ne convient pas pour une transmission de puissance sans jeu avec un fonctionnement fortement réversible. Norme ROTEX® - accouplement à mâchoires flexible en torsion. La norme industrielle renommée d'origine. L'accouplement à mâchoires flexible en torsion ROTEX norme est un accouplement en élastomère avec rainure de clavette et particulièrement économique en raison de sa structure simple. Pour le montage, les moyeux de l'accouplement élastomère sont simplement poussés sur les arbres et fixés axialement à l'aide de vis de réglage. Les moyeux d'accouplement de l'accouplement d'arbre flexible sont disponibles dans les matériaux acier fritté, aluminium moulé sous pression, aluminium, fonte et fer nodulaire. Nos accouplements flexibles en élastomère norme ROTEX sont équipés de cannelures selon DIN et SAE comme norme. Les accouplements ROTEX conviennent à une utilisation universelle et sont utilisés comme liaison d'arbre flexible dans presque toutes les gammes de machines générales et de construction d’usine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ROTEX® Flexible Jaw Couplings

Hub Types

Due to the numerous applications of ROTEX® for many different applications and mounting situations, this coupling system is available with various hub types. These types mainly differ in that they offer either positive or frictionally engaged connections, but mounting situations like, for example, gear shafts with integrated transmission cams or similar applications are covered, too.
Type 1.0 hub
with feather keyway and setscrew

Positive locking power transmission, permissible torque depending on the permissible surface pressure. Not suitable for backlash-free power transmission with heavily reversing operation.

Type 1.1 hub
without feather keyway with setscrew
Non-positive torque transmission for crimp and glued connections. (No ATEX-release)

Type 1.3 hub
with spline bore (see page 20)
 Type 2.0 clamping hub
single slotted without feather keyway

Frictionally engaged, backlash-free shaft-hub-connection-.
Transmittable torques depending on bore diameter (see
page 34). (For ATEX category 3 only)

Type 2.1 clamping hub
single slotted with feather keyway
Non-positive torque transmission for crimp and glued connections.
(No ATEX-release)
Positive locking power transmission with additional frictionally engaged condition. The frictional engagement avoids
or reduces the reverse backlash. Surface pressure of the keyway connection is reduced.

Type 2.3 clamping hub
with spline (see page 29/30)
     
Type 4.2 hub
with CLAMPEX® clamping set KTR 250

Frictionally engaged, backlash-free shaft-hub-connection for the transmission of average torques.

Type 4.1 for CLAMPEX® clamping set KTR 200
type 4.3 for CLAMPEX® clamping set KTR 400
Frictionally engaged, backlash-free shaft-hub-connection for the transmission of high torques.
 Type 6.0 clamping ring hub
(see ROTEX® GS series)

Integrated frictionally engaged shaft-hub-connection for the transmission of higher torques. Screwing on elastomer side.
For details about torque and dimensions see page 29. Suitable for high speeds.

Type 6.5 clamping ring hub
(see ROTEX® GS series)
Design like 6.0, except for clamping screws externally. As an example for radial disassembly of intermediate pipe (special design).
     
Type 7.5 clamping hub type DH
without feather keyway for
double-cardanic connection

Frictionally engaged, backlash-free shaft-hub-connection for radial assembly of coupling. Transmittable torques depending on bore diameter (For ATEX category 3 only)

Type 7.6 clamping hub type DH
with feather keyway for
double-cardanic connection
Positive locking power transmission with additional friction fit for radial assembly of coupling. The frictional engagement avoids or reduces the reverse backlash. Surface pressure of the keyway connection is reduced.
 Type 7.8 clamping hub type H
without feather keyway

Frictionally engaged, backlash-free shaft-hub-connection for radial assembly of coupling. Transmittable torques depending on bore diameter (For ATEX category 3 only)

Type 7.9 clamping hub type H
with feather keyway
Positive locking power transmission with additional friction fit for radial assembly of coupling. The frictional engagement avoids or reduces the reverse backlash. Surface pressure of the keyway connection is reduced.
     
Type 7.0 SPLIT hub
without feather keyway

Split hub made of cast iron. Frictionally engaged, backlashfree shaft-hub-connection-. Transmittable torques depending on bore diameter (For ATEX category 3 only)
 Type 7.1 SPLIT hub
with feather keyway

Split hub made of cast iron. Positive locking power transmission with additional frictionally engaged condition. The frictional engagement avoids or reduces the reverse backlash. Surface pressure of the keyway connection is reduced.
     
FNN hub
Coupling hub to be connected to an attachment such as
brake drum, brake disk and fan.
 SD hub shifting hub
Coupling hub for separating or switching on the driving/ driven machine with standstill of the machine. Can be combined with slip ring and shiftable linkage.
     
TB1 hub/TB2 hub
Coupling hub for taper clamping bushes. TB1 screwed on
cam side. TB2 screwed externally.
 Type 3Na + 4N
Driving flange with flange type K
For type AFN and BFN:
With type AFN the spider can be replaced while being assembled without having to disassemble the driving and driven side.
     
Mitnehmerflansch Ausf. 3b
Driving flange to connect to customer’s component. Abmessungen siehe Seite 38
 Mitnehmerflansch Ausf. 3Na
Driving flange to connect to customer’s component. Abmessungen siehe Seite 38
Référence pièce
020142100040
020142100800
020142101000
020142101100
020142101200
020142101400
020142101500
020142101600
020145100040
020145110040
020145111200
020145111400
020192100040
020192101400
020192101500
020192101600
020192101900
020192102000
020192102200
020192102400
020192111900
020192131040
020195100040
020195100800
020195100900
020195101000
020195101100
020195101200
020195101400
020195101500
020195101600
020195101700
020195101800
020195101900
020195102000
020195102200
020195102400
020195102500
020195110040
020195111400
020195111900
020195112000
020195112400
020195121215
020195121570
020195121590
020195121930
020195122280
020195131010
020195131030
020195131040
020195131060
020195131440
020196000040
020196000047
020196000800
020196001000
020196001100
020196001200
020196001400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Type de produit Taille Matériau Version Diamètre
(mm)
Adaptation Vitesse max.
(tr/min)
déplacement axial admissible
(mm)
désalignement radial admissible
(mm)
déplacement angulaire admissible
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Type de conicité Poids net
(kg)
Grande quantité commandée

6.75 €

1 3 jours 30ROTEX 14 SINT14Acier frittéNon alésé----0,5 / +1,00.171.21113-0.0650

10.40 €

1 3 jours 30ROTEX 14 SINT14Acier frittéAvec rainure8H7--0,5 / +1,00.171.21113-0.05850

10.40 €

1 3 jours 30ROTEX 14 SINT14Acier frittéAvec rainure10H7--0,5 / +1,00.171.21113-0.0650

10.40 €

1 3 jours 30ROTEX 14 SINT14Acier frittéAvec rainure11H7--0,5 / +1,00.171.21113-0.0550

10.40 €

1 3 jours 30ROTEX 14 SINT14Acier frittéAvec rainure12H7--0,5 / +1,00.171.21113-0.0550

10.40 €

1 3 jours 30ROTEX 14 SINT14Acier frittéAvec rainure14H7--0,5 / +1,00.171.21113-0.04950

10.40 €

1 3 jours 30ROTEX 14 SINT14Acier frittéAvec rainure15H7--0,5 / +1,00.171.21113-0.0550

10.40 €

1 3 jours 30ROTEX 14 SINT14Acier frittéAvec rainure16H7--0,5 / +1,00.171.21113-0.0550

12.38 €

1 3 jours 30ROTEX 14 ST14AcierNon alésé--25400-0,5 / +1,00.171.21113-0.0750

12.85 €

1 3 jours 30ROTEX 14 ST14AcierNon alésé--25400-0,5 / +1,00.171.218.513-0.1150

27.18 €

1 3 jours 30ROTEX 14 ST14AcierAvec rainure12H725400-0,5 / +1,00.171.218.513-0.0850

27.18 €

1 3 jours 30ROTEX 14 ST14AcierAvec rainure14H725400-0,5 / +1,00.171.218.513-0.08750

7.18 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéNon alésé----0,5 / +1,20.21.22516-0.23850

14.75 €

1 5 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéAvec rainure14H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.250

14.75 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéAvec rainure15H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.2150

14.75 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéAvec rainure16H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.250

14.75 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéAvec rainure19H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.1950

14.75 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéAvec rainure20H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.1850

14.75 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéAvec rainure22H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.1750

14.75 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéAvec rainure24H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.1550

19.03 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéAvec rainure19H7--0,5 / +1,20.21.23716-0.2750

16.50 €

1 3 jours 40ROTEX 19 SINT19Acier frittéCône----0,5 / +1,20.21.21716N/1 1:80.150

9.48 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierNon alésé--19000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2750

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure8H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2650

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure9H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2650

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure10H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2550

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure11H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2250

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure12H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2150

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure14H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2350

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure15H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.250

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure16H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2350

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure17H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2250

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure18H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2250

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure19H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2150

18.92 €

1 Jour même

Stock

40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure20H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.250

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure22H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.1750

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure24H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.1550

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure25H719000-0,5 / +1,20.21.22516-0.1450

9.71 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierNon alésé--19000-0,5 / +1,20.21.23716-0.3950

22.15 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure14H719000-0,5 / +1,20.21.23716-0.3450

22.15 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure19H719000-0,5 / +1,20.21.23716-0.350

22.15 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure20H719000-0,5 / +1,20.21.23716-0.2950

22.15 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierAvec rainure24H719000-0,5 / +1,20.21.23716-0.2550

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierANSI/AGMA 9002-C1412.7-19000-0,5 / +1,20.21.22516-0.250

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierANSI/AGMA 9002-C1415.875-19000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2150

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierANSI/AGMA 9002-C1415.875-19000-0,5 / +1,20.21.22516-0.2350

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierANSI/AGMA 9002-C1419.05-19000-0,5 / +1,20.21.22516-0.1950

18.92 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierANSI/AGMA 9002-C1422.225-19000-0,5 / +1,20.21.22516-0.1750

21.29 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierCône--19000-0,5 / +1,20.21.22516A-10 1:50.1250

21.29 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierCône--19000-0,5 / +1,20.21.22516A-10L 1:50.1950

21.29 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierCône--19000-0,5 / +1,20.21.22516N/1 1:80.1950

21.29 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierCône--19000-0,5 / +1,20.21.22516N/1L 1:80.1750

21.29 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ST19AcierCône--19000-0,5 / +1,20.21.22516N/1d 1:80.1750

6.36 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ALU19AluminiumNon alésé----0,5 / +1,20.21.22516-0.07750

6.36 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ALU19AluminiumPré-alésé13---0,5 / +1,20.21.22516-0.07750

15.00 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ALU19AluminiumAvec rainure8H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.0650

15.00 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ALU19AluminiumAvec rainure10H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.0650

15.00 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ALU19AluminiumAvec rainure11H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.0650

15.00 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ALU19AluminiumAvec rainure12H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.0650

15.00 €

1 3 jours 40ROTEX 19 ALU19AluminiumAvec rainure14H7--0,5 / +1,20.21.22516-0.0550

Loading...

Assistance technique