Poignée en acier inoxydable (EK) (EK-10.120.31)

Poignée en acier inoxydable (EK) EK-10.120.31
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: EK-10.120.31

Marque: ROHDE

Prix: 99.96

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Pas P: 120 mm

Hauteur H: 44 mm

Épaisseur de la poignée D: 10 mm

Distance de vissage A: 120 mm

Fixation M: M10x1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EK-10.120.31

Référence pièce
EK-10.120.31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Fixation M Distance de vissage A
(mm)
Fixation M

99.96 €

1 Disponible 9 jours 1204410120M10x1120M10x1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Enduit brossé
Méthode de montage Filetages Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Matière 1.4305 (303)
Traitement de surface Brossé Matériau 1.4305 (303) Traitement de surface Brushed

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en acier inoxydable (EK), le numéro d'article est le suivant: EK-10.120.31.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EK-10.120.31.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EK-10.100.31
EK-10.180.31
EK-20.250.33
EK-20.400.33
EK-20.600.33
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Fixation M Distance de vissage A
(mm)
Fixation M

98.84 €

1 Disponible 9 jours 1004410100M10x1100M10x1

100.32 €

1 Disponible 9 jours 1804410180M10x1180M10x1

260.58 €

1 Disponible 9 jours 2508620250M20x2250M20x2

280.10 €

1 Disponible 9 jours 4008620400M20x2400M20x2

306.08 €

1 Disponible 9 jours 6008620600M20x2600M20x2

Assistance technique