INA Galet suiveur avec guide axial, cage et bagues de glissement axial en résine (0055498760000)

INA Galet suiveur avec guide axial, cage et bagues de glissement axial en résine 0055498760000

Détails du produit:

Référence fabricant: 0055498760000

Marque: INA

Prix: 24.18

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

D.E. du rouleau D: 24 Ø

Largeur: 15 mm

Diam. intérieur du galet suiveur d: 8 mm

Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 5.5 kN

Capacité de charge statique de base(N): 6.6 kN


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0055498760000

Référence pièce
0055498760000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Outer surface designation Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Outer surface design Product code

24.18 €

1 5 jours 241585.56.675000.037Improved INA section0.9314SphericalNATR8-PP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bague interne Fourni Design Support roller Temperature resistant from(°C) -30
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Designator cover / seal Axial slide ring on both sides Customs tariff — item number 84824000 Number of rows 1
Marking cover / seal PP Can be relubricated (yes / no) Yes Axial guidance (yes / no) Yes
Lubricating nipple (yes / no) No Model series NATR.. Full needle (yes / no) No
Roller shape Needle Customs tariff — country of origin DE Temperature resistant up to(°C) 100
Accuracy class PN Cage material Steel

Vous vous trouvez sur la page de INA Galet suiveur avec guide axial, cage et bagues de glissement axial en résine, le numéro d'article est le suivant: 0055498760000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0055498760000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
0055813540000
0055909300000
0055910150000
0055911630000
0055911980000
0055912010000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Outer surface designation Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Outer surface design Product code

37.98 €

1 5 jours 3215127945000.065Improved INA section1.2914SphericalNATR12-PP

34.45 €

1 5 jours 3015106.88.655000.06Improved INA section1.2214SphericalNATR10-PP
-

37.80 €

1 5 jours 3015106.88.655000.06-1.2214Cylindrical-
-

41.85 €

1 5 jours 3215127945000.064-1.2914Cylindrical-

41.46 €

1 5 jours 3519159.714.336000.095Improved INA section1.8318SphericalNATR15-PP
-

45.58 €

1 5 jours 3519159.714.336000.095-1.8318Cylindrical-

Assistance technique