INA Unités de reprise, fonte grise, roulement à billes radial avec vis sans tête dans la bague intérieure, joint R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008400170000
0008782780000
0008789600000
0008935440000
0009504400000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
T
(mm)
H1
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
L3
(mm)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit code S1
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code A2
(mm)
B
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

43.05 €

1 5 jours 30195001130056891.1957102GG.TUE0622.23718114.536.51270GYE30-KRR-B2538.122TUE06RTUEY30-XL

58.11 €

1 5 jours 403250019800821022.4382115GG.TUE0830.25020141491688GYE40-KRR-B3549.229TUE08RTUEY40-XL

35.46 €

1 5 jours 2514000780051760.865090GG.TUE0519.8371898.5321262GYE25-KRR-B2534.119TUE05RTUEY25-XL

72.98 €

1 5 jours 503500023200831022.4585115GG.TUE1032.65020148491690GYE50-KRR-B3551.629TUE10RTUEY50-XL

127.09 €

1 5 jours 6052000360001021304.34100146GG.TUE1239.7603218663.522118GYE60-KRR-B4465.135TUE12RTUEY60-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 1 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model Fixed using through hole
Model series RTUEY.. Lubrication hole Q M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique