Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KMK 1 |
KMK 2 |
KMK 3 |
KMK 4 |
KMK 5 |
KMK 6 |
KMK 7 |
KMK 8 |
KMK 9 |
KMK 10 |
KMK 11 |
KMK 12 |
KMK 13 |
KMK 14 |
KMK 16 |
KMK 20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Tarif douanier — poids (kg) | Profondeur de rainure t (mm) | Largeur T (mm) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Largeur de la tige filetée sur plats | Charge axiale statique (kN) | Largeur de rainure a (mm) | Couple de serrage (Nm) | Largeur B (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.82 € | 1 | 5 jours | M12x1 | 0.017 | 2 | 4 | 18 | M5 | 11.8 | 3 | 4 | 9 | 22 | ||
56.98 € | 1 | 5 jours | M15x1 | 0.018 | 2 | 4 | 21 | M5 | 14.6 | 4 | 4 | 9 | 25 | ||
70.32 € | 1 | 5 jours | M17x1 | 0.027 | 2 | 4 | 24 | M5 | 19.6 | 4 | 4 | 9 | 28 | ||
39.02 € | 1 | 17 jours | M20x1 | 0.03 | 2 | 4 | 28 | M5 | 24 | 4 | 4 | 9 | 32 | ||
75.35 € | 1 | 5 jours | M25x1.5 | 0.037 | 2 | 10 | 34 | M5 | 31.5 | 5 | 4 | 9 | 38 | ||
79.18 € | 1 | 5 jours | M30x1.5 | 0.051 | 2 | 10 | 41 | M5 | 36.5 | 5 | 4 | 9 | 45 | ||
85.03 € | 1 | 5 jours | M35x1,5 | 0.07 | 2 | 10 | 48 | M5 | 50 | 5 | 4 | 9 | 52 | ||
90.77 € | 1 | 5 jours | M40x1.5 | 0.101 | 2.5 | 12 | 53 | M6 | 62 | 6 | 8 | 11 | 58 | ||
47.06 € | 1 | 5 jours | M45x1,5 | 0.127 | 2.5 | 12 | 60 | M6 | 78 | 6 | 8 | 11 | 65 | ||
104.85 € | 1 | 5 jours | M50x1,5 | 0.18 | 2.5 | 12 | 65 | M6 | 91.5 | 6 | 8 | 13 | 70 | ||
111.43 € | 1 | 5 jours | M55x2 | 0.22 | 3 | 12 | 69 | M8 | 91.5 | 7 | 18 | 13 | 75 | ||
118.05 € | 1 | 5 jours | M60x2 | 0.236 | 3 | 12 | 74 | M8 | 95 | 7 | 18 | 13 | 80 | ||
157.15 € | 1 | 5 jours | M65x2 | 0.27 | 3 | 14 | 79 | M8 | 108 | 7 | 18 | 14 | 85 | ||
166.35 € | 1 | 5 jours | M70x2 | 0.295 | 3.5 | 14 | 85 | M8 | 118 | 8 | 18 | 14 | 92 | ||
185.71 € | 1 | 5 jours | M80x2 | 0.5 | 3.5 | 16 | 98 | M10 | 173 | 8 | 18 | 18 | 105 | ||
359.52 € | 1 | 5 jours | M100x2 | 0.84 | 4 | 16 | 122 | M10 | 255 | 10 | 35 | 20 | 130 |
Loading...
Conception | Ecrou d’arbre | Vis de montage comprises oui/non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 73181660 | Nbre de rainures | 4 |
Modèle série | KMK.. | Conception basse oui/non | Non | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Alésage fileté oui/non | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Tarif douanier — poids(kg)
Profondeur de rainure t(mm)
Largeur T(mm)
Cote d'épaulement d1(mm)
Largeur de la tige filetée sur plats
Charge axiale statique(kN)
Largeur de rainure a(mm)
Couple de serrage(Nm)
Largeur B(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles