Référence fabricant: SY 510 M
Marque: SKF
Prix: 28.05 €
Délai de livraison: 5 jours
Diam. de l'alésage de l'arbre d: - Ø
Tarif douanier — poids: 1.898 kg
Hauteur H: 114 mm
Entraxe J des trous de fixation: 157 mm
H2: 22 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SY 510 M
Référence pièce
|
---|
SY 510 M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | H2 (mm) | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | G (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05 € | 1 | 5 jours | - | 1.898 | 114 | 157 | 22 | 54 | 18 | 203 | 34 | 57.2 | SY..M | 26 | 16 | 50 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Semi-circulaire à semelle longue |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, fonte grise, base longue, Type SY/SYJ, le numéro d'article est le suivant: SY 510 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SY 510 M.
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
H2(mm)
Largeur A(mm)
N1(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Modèle série
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
G(mm)
Diamètre d'arbre max.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SY 506 M |
SY 507 M |
SY 508 M |
SY 511 M |
SY 512 M |
SY 513 M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | H2 (mm) | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | G (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | 5 jours | - | 0.778 | 82 | 117.5 | 17 | 40 | 14 | 152 | 25 | 42.9 | SY..M | 23.5 | 12 | 30 | ||
17.63 € | 1 | 5 jours | - | 1.055 | 93 | 126 | 19 | 45 | 14 | 160 | 27 | 47.6 | SY..M | 21 | 12 | 35 | ||
19.12 € | 1 | 5 jours | - | 1.19 | 99 | 135.5 | 19 | 48 | 14 | 175 | 30 | 49.2 | SY..M | 24.5 | 12 | 40 | ||
37.46 € | 1 | 5 jours | - | 2.537 | 126 | 171.5 | 24 | 60 | 18 | 219 | 40 | 63.5 | SY..M | 27.5 | 16 | 55 | ||
44.03 € | 1 | 5 jours | - | 2.913 | 137.5 | 190.5 | 26.5 | 60 | 18 | 240 | 42 | 69.9 | SY..M | 29.5 | 16 | 60 | ||
61.40 € | 1 | 5 jours | 63.5 | 3.826 | 150 | 203 | 29 | 65 | 22 | 258 | 44 | 76.2 | SY..M | 35 | 20 | 65 |