Référence fabricant: SB34A501-S
Marque: SEEGER-ORBIS
Prix: 0.32 €
Délai de livraison: 5 jours
Diamètre extérieur d3: 35.4 mm
Laize b env.: 2.3 mm
Tarif douanier - poids: 2.36 kg
Largeur min. de gorge m: 1.6 mm
Diamètre de gorge d2: 35 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SB34A501-S
Référence pièce
|
---|
SB34A501-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 50 | 5 jours | 35.4 | 2.3 | 2.36 | 1.6 | 35 | 1.5 | 34 | DE |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | SB | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Vous vous trouvez sur la page de Circlips SEEGER, type SB pour alésages, le numéro d'article est le suivant: SB34A501-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB34A501-S.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Épaisseur s(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SB100A501-PAS |
SB102A501-PAS |
SB105A501-PAS |
SB35A501-S |
SB37A501-S |
SB38A501-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.94 € | 25 | 5 jours | 103 | 3.4 | 18.84 | 2.7 | 102 | 2.5 | 100 | DE | ||
2.09 € | 10 | 5 jours | 105.3 | 3.4 | 19.2 | 2.7 | 104.3 | 2.5 | 102 | DE | ||
2.09 € | 10 | 5 jours | 108.3 | 3.4 | 19.4 | 2.7 | 107.3 | 2.5 | 105 | DE | ||
0.29 € | 50 | 5 jours | 36.4 | 2.3 | 2.408 | 1.6 | 36 | 1.5 | 35 | DE | ||
0.31 € | 50 | 5 jours | 38.8 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 38.2 | 1.5 | 37 | DE | ||
0.31 € | 50 | 5 jours | 39.8 | 2.3 | 2.75 | 1.6 | 39.2 | 1.5 | 38 | DE |