Joint torique DICHTOMATIK NBR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0049390467
0067000355
0067000359
0067000404
0067000420
0067000431
0067000445
0067000454
0067000458
0067000460
0067000522
0067000524
0067000529
0067000550
0067000551
0067000606
0067000617
0067000643
0067000689
0067000720
0067000766
0067000801
0067000805
0067000833
0067000834
0067000835
0067000869
0067000885
0067000898
0067000899
0067000915
0067000926
0067000929
0067000946
0067000959
0067000960
0067000962
0067000971
0067000973
0067000981
0067000997
0067001015
0067001017
0067001018
0067001021
0067001037
0067001053
0067001066
0067001069
0067001080
0067001082
0067001087
0067001093
0067001095
0067001098
0067001100
0067001107
0067001108
0067001121
0067001123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Poids du tarif douanier — poids
(kg)
Poids du tarif douanier
(kg)
Tarif douanier — poids par Épaisseur t
(mm)
Épaisseur s
(mm)
Poids de tarif douanier par Tarif douanier pays d'origine

14.68 €

5 5 jours -0.086-100-3.5-CN

13.35 €

10 5 jours -0.001-100-1.25-CN

13.35 €

10 5 jours -0.001-100-1.3-IT

13.35 €

10 5 jours -0.005-100-1.5-IT

14.68 €

10 5 jours -0.053-100-4-IT

13.35 €

10 5 jours -0.007-100-1.6-IT

18.68 €

10 5 jours -0.166-100-6-IT

13.35 €

5 5 jours -0.021-100-2.4-CN

14.68 €

5 5 jours -0.044-100-3.3-IT

18.68 €

5 5 jours -0.211-100-6.5-IT

17.35 €

5 5 jours -0.144-100-5-IT

46.72 €

5 5 jours -0.427-100-8-IT

14.68 €

5 5 jours 14.50.047-100-3-IT

18.68 €

5 5 jours -0.242-100-6-IT

18.68 €

5 5 jours --0.342-7-100IT

17.35 €

5 5 jours -0.151-100-4.5-IT

13.35 €

5 5 jours -0.027-100-2-IT

46.72 €

5 5 jours -0.582-100-8-IT

17.35 €

5 5 jours -0.181-100-4.5-IT

14.68 €

5 5 jours -0.113-100-3.5-IT

18.68 €

5 5 jours -0.55-100-7-IT

46.72 €

5 5 jours -1.274-100-10-IT

13.35 €

5 5 jours -0.014-100-1.2-IT

13.35 €

5 5 jours -0.089-100-2.8-IT

17.35 €

5 5 jours -0.246-100-4.5-IT

18.68 €

5 5 jours -0.624-100-7-CN

13.35 €

5 5 jours -0.027-100-1.5-CN

14.68 €

5 5 jours -0.208-100-4-CN

13.35 €

5 5 jours -0.417-100-5.5-IT

13.63 €

5 5 jours -0.502-100-6-CN

13.35 €

5 5 jours -0.349-100-5-IT

13.35 €

5 5 jours -0.098-100-2.7-IT

13.63 €

5 5 jours -0.524-100-6-IT

13.35 €

5 5 jours -0.454-100-5.5-IT

13.35 €

5 5 jours -0.014-100-1-IT

13.35 €

5 5 jours -0.304-100-4.5-CN

13.63 €

5 5 jours -0.773-100-7-CN

13.35 €

5 5 jours -0.092-100-2.5-IT

13.35 €

5 5 jours -0.387-100-5-IT

13.35 €

5 5 jours -0.394-100-5-IT

34.10 €

5 5 jours -1.087-100-8-CN

13.35 €

5 5 jours -0.035-100-1.5-IT

13.35 €

5 5 jours -0.334-100-4.5-CN

13.35 €

5 5 jours -0.509-100-5.5-IT

13.63 €

5 5 jours -0.724-100-6.5-IT

13.35 €

5 5 jours -0.064-100-2-CN

13.35 €

5 5 jours -0.432-100-5-IT

13.35 €

5 5 jours -0.21-100-3.5-CN

13.63 €

5 5 jours -0.644-100-6-IT

13.35 €

5 5 jours -0.447-100-5-IT

34.10 €

5 5 jours -1.204-100-8-IT

13.63 €

5 5 jours -0.671-100-6-IT

13.35 €

5 5 jours -0.111-100-2.5-CN

13.35 €

5 5 jours -0.221-100-3.5-CN

13.35 €

5 5 jours -0.462-100-5-IT

13.63 €

5 5 jours -0.677-100-6-IT

13.35 €

5 5 jours -0.296-100-4-IT

13.35 €

5 5 jours -0.378-100-4.5-CN

13.35 €

5 5 jours -0.478-100-5-IT

13.63 €

5 5 jours -0.699-100-6-IT

Loading...

Informations de base

Matériau Caoutchouc nitrile Plage de température -30 à +100°C Unité de poids du tarif douanier kg
Dureté 70 Norme DIN ISO 3601-1 Type Joint torique
Numéro de tarif douanier 40169300 Couleur de base Noir

Assistance technique