Limiteur de pression BOSCH REXROTH DB.K (R900483441)

Limiteur de pression BOSCH REXROTH DB.K R900483441

Détails du produit:

Référence fabricant: R900483441

Marque: BOSCH REXROTH

Prix: 349.34

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Débit max. (l/min): 60

Elément de réglage: Douille avec hexagone et capuchon de protection

Code type: DB 6 K2-4X/315YV

Tarif douanier poids: 0.233 kg

Taille nominale: 6


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R900483441

Référence pièce
R900483441
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Taille nominale Pression nominale en bar

349.34 €

1 5 jours 60Douille avec hexagone et capuchon de protectionDB 6 K2-4X/315YV0.2336315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Type de vanne Soupape de limitation de pression Unité de Tarif douanier poids kg
Vanne de régulation du débit Aucun Type d'actionnement Piloté Pression de service max. (bar) 315
Type DB Connexion Pas de valve à visser Série d'appareils 4X
Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1
Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique
Matériau d'étanchéité FKM

Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de pression BOSCH REXROTH DB.K, le numéro d'article est le suivant: R900483441.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900483441.

Variantes de ce produit

Référence pièce
R900432727
R900438025
R900438123
R900438126
R900486196
R900487903
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Taille nominale Pression nominale en bar

349.34 €

1 5 jours 60Bouton rotatifDB 6 K1-4X/315YV0.2656315

349.34 €

1 5 jours 60Bouton rotatifDB 6 K1-4X/50YV0.28650

349.34 €

1 5 jours 100Douille avec hexagone et capuchon de protectionDB 10 K2-4X/200YV0.32710200

349.34 €

1 5 jours 100Douille avec hexagone et capuchon de protectionDB 10 K2-4X/315YV0.32910315

349.34 €

1 5 jours 60Douille avec hexagone et capuchon de protectionDB 6 K2-4X/200YV0.2316200

349.34 €

1 5 jours 60Douille avec hexagone et capuchon de protectionDB 6 K2-4X/50YV0.228650

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique