Limiteur de pression BOSCH REXROTH DB..W65 (R900479678)

Limiteur de pression BOSCH REXROTH DB..W65 R900479678

Détails du produit:

Référence fabricant: R900479678

Marque: BOSCH REXROTH

Prix: 688.43

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Débit max. (l/min): 300

Elément de réglage: Douille avec hexagone et capuchon de protection

Code type: DB 20 G2-4X/50 W65

Pas de valve à visser: Cartouche verticale

Tarif douanier poids: 3.28 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R900479678

Référence pièce
R900479678
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Elément de réglage Code type Pas de valve à visser Tarif douanier poids
(kg)
Taille nominale Pression de début d'écoulement Connexion Série d'appareils Pression nominale en bar Contrôler l'alimentation en huile Matériau d'étanchéité

688.43 €

1 5 jours 300Douille avec hexagone et capuchon de protectionDB 20 G2-4X/50 W65Cartouche verticale3.2820-Raccordement fileté4X50AucunNBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Type de vanne Soupape de limitation de pression Unité de Tarif douanier poids kg
Vanne de régulation du débit Aucun Type d'actionnement Piloté Pression de service max. (bar) 350
Type DB Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique

Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de pression BOSCH REXROTH DB..W65, le numéro d'article est le suivant: R900479678.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900479678.

Variantes de ce produit

Référence pièce
R900373651
R900373711
R900374188
R900479712
R900479713
R900479747
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Elément de réglage Code type Pas de valve à visser Tarif douanier poids
(kg)
Taille nominale Pression de début d'écoulement Connexion Série d'appareils Pression nominale en bar Contrôler l'alimentation en huile Matériau d'étanchéité

612.22 €

1 5 jours 400Bouton rotatifDB 20-1-4X/200 W65Cartouche verticale2.6820--4X200AucunNBR

460.11 €

1 5 jours 400Douille avec hexagone et capuchon de protectionDB 20 K2-1X/100YV-0.31720-Pas de valve à visser1X100Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externeFKM

530.06 €

1 5 jours 200Bouton rotatifDB 10-1-4X/350 W65Cartouche verticale1.910--4X350AucunNBR

460.11 €

1 5 jours 400Bouton rotatifDB 20 K1-1X/200XYV-0.3620-Pas de valve à visser1X200Alimentation externe en huile de pilotage et retour huile de pilotageFKM

460.11 €

1 5 jours 400Bouton rotatifDB 20 K1-1X/350XYV-0.3620-Pas de valve à visser1X350Alimentation externe en huile de pilotage et retour huile de pilotageFKM

460.11 €

1 5 jours 400Bouton rotatifDB 20 K1-1X/100XYV-0.3520-Pas de valve à visser1X100Alimentation externe en huile de pilotage et retour huile de pilotageFKM

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique