Clapet anti-retour BOSCH REXROTH Z2S 16 (R900328798)

Clapet anti-retour BOSCH REXROTH Z2S 16 R900328798

Détails du produit:

Référence fabricant: R900328798

Marque: BOSCH REXROTH

Prix: 1,776.89

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids de tarif douanier: 6.741 kg

Caractéristique de débit: Dans le canal A


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R900328798

Référence pièce
R900328798
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier
(kg)
Caractéristique de débit

1,776.89 €

1 5 jours 6.741Dans le canal A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du joint Caoutchouc nitrile Pression de tarage(MPa) 0.3 Retour huile de pilotage Aucun
Pré-ouverture Aucun Unité de poids du tarif douanier kg Taille nominale 16
Pression de service maximale(Barre) 315 Type Z2S Résistance à la corrosion Surface sans Résistance à la corrosion
Connexion Assiette sandwich Série d'appareils 5X Taille de connexion NG 16
Numéro de position du tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour BOSCH REXROTH Z2S 16, le numéro d'article est le suivant: R900328798.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900328798.

Variantes de ce produit

Référence pièce
R900328797
R900328799
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier
(kg)
Caractéristique de débit

1,776.89 €

1 5 jours 6.86Dans les canaux A et B

1,776.89 €

1 5 jours 6.72Dans le canal B

Assistance technique