Ioniseur, Modèle à buse à angles droits, IZN10-X367 Série

Ioniseur, Modèle à buse à angles droits, IZN10-X367 Série
· This product is being discontinued and will be replaced by IZN10E series.
· With right angles.
· Ionic balance ±30 V (±10 V with energy saving nozzle).
· Compact: high voltage source integrated in the body.
· 2 types of nozzle to adapt several applications.
· Slim design.
· Easy maintenance: possibility of cleaning electrode without losing the assembly angle.
· External switch input function (2 inputs).
· Dirt alarm in electrode.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IZN10-01P06-X367
IZN10-02P06-X367
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Options de connecteur

556.06 €

1 4 jours Buse à économie d'énergie

565.10 €

1 4 jours Buse à débit élevé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type buse Accessoires/options : à commander séparément Câble d'alimentation (3 m) Spécification E/S Sortie PNP
Fixations à simple effet ø6

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique