Référence fabricant: HM44 T
Marque: SKF
Prix: 374.65 €
Délai de livraison: 4 jours
EAN: -
Diamètre intérieur: 220 mm
Diamètre extérieur: 280 mm
Poids: 4829.0 g
Largeur: 32 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HM44 T
Matériau | Acier | Type d’article | Contre-écrou |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous de serrage de roulement série T, le numéro d'article est le suivant: HM44 T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HM44 T.
Configurer
Propriétés de base
EAN
Type
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Poids(g)
Largeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HM48 T |
HM52 T |
HM56 T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | EAN | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | Largeur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441.37 € | 1 | 4 jours | 7316577010643 | 240 | 300 | 5779.0 | 34 | ||
610.80 € | 1 | 4 jours | 7316577010650 | 260 | 330 | 7819.0 | 36 | ||
754.38 € | 1 | 4 jours | 7316577010667 | 280 | 350 | 8654.0 | 38 |