Roulements rigides à billes série J (686 J)

Roulements rigides à billes série J 686 J

Détails du produit:

Référence fabricant: 686 J

Marque: ZEN

Prix: 0.73

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matériaux des bagues intérieure et extérieure: Acier

D.I. d: 6 φ

Diamètre extérieur D: 13 φ

Largeur B: 3.5 mm

Matériau de l'élément de roulement: Acier


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

686 J

Référence pièce
686 J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

0.73 €

1 4 jours Acier6133.5Acier3.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement
Bague externe Sans bride/gorge Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +120°C

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série J, le numéro d'article est le suivant: 686 J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 686 J.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S689 J
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

2.10 €

1 4 jours Acier inoxydable9174Acier inoxydable5.0

Assistance technique