Référence fabricant: 6413 -2ZC3
Marque: ZEN
Prix: 44.34 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériaux des bagues intérieure et extérieure: Acier
Précision (JIS): Qualité 0
D.I. d: 65 φ
Diamètre extérieur D: 160 φ
Largeur B: 37 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6413 -2ZC3
Référence pièce
|
---|
6413 -2ZC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Matériau de l'élément de roulement | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.34 € | 1 | 4 jours | Acier | Qualité 0 | 65 | 160 | 37 | Acier | 3302.0 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Sans bride/gorge |
Étanchéité | Couverture des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles