Roulements rigides à billes série ZZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
208 -ZZ
313 -ZZ
6012 -ZZ
61800 -ZZ
61900 -ZZ
61903 -ZZ
619/5-ZZ
619/8 -ZZ
624 -ZZ
RLS4 -ZZ
W6006-ZZ
W607 -ZZ
W628 -ZZ
W6306 -ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Précision (JIS) Diamètre extérieur D
(φ)
Matériau de l'élément de roulement EAN Poids
(g)

72.22 €

1 17 jours SteelGrade 6-Steel7316577292759401.0

241.83 €

1 4 jours SteelGrade 0-Steel-2270.0

23.45 €

1 7 jours SteelGrade 6-Steel7316573400523419.0

7.85 €

1 7 jours SteelGrade 5-Steel73165776114995.0

12.87 €

1 12 jours SteelGrade 5-Steel731657709696810.0

14.53 €

1 12 jours SteelGrade 5-Steel731657062344417.0

10.32 €

1 17 jours SteelGrade 5-Steel73165771218132.0

11.45 €

1 12 jours SteelGrade 5-Steel73165771218681500.0

3.52 €

1 12 jours SteelGrade 5-Steel73165770750313.0

74.73 €

1 17 jours SteelGrade 533.338Steel731657701758140.0

74.57 €

1 17 jours Stainless SteelGrade 6-Stainless Steel7316570404685110.0

19.25 €

1 17 jours Stainless SteelGrade 5-Stainless Steel73165707369157.0

20.18 €

1 4 jours Stainless SteelGrade 5-Stainless Steel731657226850617.0

184.07 €

1 17 jours Stainless SteelGrade 6-Stainless Steel7316570861686346.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Couvercle de chaque côté Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique