Roulements rigides à billes série 2RS1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62/22 -2RS1
6012 -2RS1
6013 -2RS1
6019 -2RS1
6021 -2RS1
61802 -2RS1
61805 -2RS1
61808 -2RS1
61811 -2RS1
61814 -2RS1
61821 -2RS1
61901 -2RS1
61909 -2RS1
62204 -2RS1
62213 -2RS1
62214 -2RS1
62304 -2RS1
62312 -2RS1
623 -2RS1
624 -2RS1
63005 -2RS1
6315 -2RS1
W608 -2RS1
W61904 -2RS1
W6202 -2RS1
W624-2RS1
W625-2RS1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Précision (JIS) Matériau de l'élément de roulement EAN Poids
(g)

13.77 €

1 12 jours SteelGrade 5Steel7316577298614117.0

18.60 €

1 12 jours SteelGrade 6Steel7316573400882414.0

32.83 €

1 7 jours SteelGrade 6Steel7316577302557441.0

92.95 €

1 17 jours SteelGrade 0Steel73165777479211230.0

133.10 €

1 17 jours SteelGrade 0Steel73165771010821576.0

8.38 €

1 12 jours SteelGrade 5Steel73165776115298.0

11.82 €

1 12 jours SteelGrade 5Steel731657709522021.0

21.80 €

1 12 jours SteelGrade 5Steel731657709527532.0

61.18 €

1 17 jours SteelGrade 6Steel731657761159880.0

83.78 €

1 17 jours SteelGrade 6Steel7316577100412134.0

184.08 €

1 17 jours SteelGrade 0Steel7316577100948325.0

7.68 €

1 12 jours SteelGrade 5Steel731657731103010.0

37.08 €

1 12 jours SteelGrade 6Steel7316577611642133.0

18.20 €

1 12 jours SteelGrade 5Steel7316570020915140.0

164.23 €

1 17 jours SteelGrade 0Steel73165770805541248.0

180.42 €

1 17 jours SteelGrade 0Steel73165772986211359.0

23.67 €

1 17 jours SteelGrade 5Steel7316577080578200.0

233.35 €

1 17 jours SteelGrade 0Steel73165770806462441.0

6.70 €

1 17 jours SteelGrade 5Steel73165771000782.0

6.92 €

1 17 jours SteelGrade 5Steel73165714072893.0

19.18 €

1 17 jours SteelGrade 5Steel7316570020984102.0

188.53 €

1 17 jours SteelGrade 0Steel73165766230593075.0

16.68 €

1 12 jours Stainless SteelGrade 5Stainless Steel731657464075112.0

34.25 €

1 17 jours Stainless SteelGrade 5Stainless Steel731657093666734.0

21.17 €

1 12 jours Stainless SteelGrade 5Stainless Steel731657086010842.0

13.17 €

1 17 jours Stainless SteelGrade 5Stainless Steel73165709403363.0

16.73 €

1 17 jours Stainless SteelGrade 5Stainless Steel73165703741245.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique