Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62/22 C3 |
63/28 C3 |
16007 C3 |
16019 C3 |
16022 C3 |
16026 C3 |
16030 C3 |
209 C3 |
214 C3 |
6020 C3 |
6021 C3 |
6024 C3 |
6026 C3 |
61832 C3 |
6217 C3 |
6221 C3 |
6226 C3 |
6307 C3 |
6315 C3 |
6418 C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | - | 7316577098344 | 117.0 | ||
29.25 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | - | 7316570425529 | 294.0 | ||
13.92 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 7316577298096 | 116.0 | ||
112.98 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 7316577019714 | 874.0 | ||
181.50 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 7316577658876 | 1438.0 | ||
226.37 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577298126 | 2318.0 | ||
279.52 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316570605952 | 3064.0 | ||
65.98 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 7316577003935 | 439.0 | ||
114.25 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577295668 | 1200.0 | ||
95.60 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577065599 | 1225.0 | ||
142.37 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 7316577088840 | 1563.0 | ||
174.52 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 7316576625282 | 2088.0 | ||
208.33 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 7316576621475 | 3200.0 | ||
355.57 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316572534038 | 1252.0 | ||
109.95 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 7316571370040 | 1751.0 | ||
235.73 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 7316576621550 | 3726.0 | ||
351.03 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316576618826 | 5760.0 | ||
13.05 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | - | 7316571370774 | 444.0 | ||
101.18 € | 1 | 12 jours | Grade 0 | - | 7316571367828 | 2994.0 | ||
829.94 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 54 | 7316577067128 | 9521.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles