Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Réglage angulaire | Alésage | Cage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Fixation | Bague intérieure | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576676635 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 85.0 | ||
9.60 € | 1 | 12 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576676659 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 125.0 | ||
11.98 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577016041 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 26.0 | ||
127.90 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576680007 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 1280.0 | ||
151.22 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576680502 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 1500.0 | ||
229.98 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577006608 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 1730.0 | ||
192.78 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577006837 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 2140.0 | ||
522.35 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577612113 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 4238.0 | ||
59.92 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577058966 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 690.0 | ||
469.72 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577006974 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 5110.0 | ||
90.88 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316576677984 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 790.0 | ||
138.03 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316576678035 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 1470.0 | ||
511.88 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316572417669 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 7210.0 | ||
732.71 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | 81 | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316570179804 | - | - | Roulement bidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 7900.0 | ||
338.92 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | - | Steel | Angle fixe | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577121332 | - | - | Roulement bidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 2494.0 | ||
205.87 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | 38.3 | - | - | Steel | Angle réglable (avec rondelle(s)) | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577007445 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 1362.0 | ||
297.15 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | 44.2 | - | - | Steel | Angle réglable (avec rondelle(s)) | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577007452 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 2083.0 | ||
364.92 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | 54.6 | - | - | Steel | Angle réglable (avec rondelle(s)) | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577007483 | - | - | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 3870.0 | ||
213.80 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | 56.3 | - | - | Steel | Angle réglable (avec rondelle(s)) | - | Cage en tôle acier | - | - | 7316577121486 | - | - | Roulement bidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 1280.0 | ||
304.58 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576621321 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 3402.0 | ||
109.93 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576641855 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 154.0 | ||
664.67 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316571440279 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 2290.0 | ||
9.10 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577121608 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 2.0 | ||
9.52 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577121622 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 4.0 | ||
11.50 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577121820 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 4.0 | ||
9.83 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | - | Single Row | Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577121837 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 4.0 | ||
31.97 € | 1 | 4 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | 30.5 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316570848502 | Pas d’option de montage supplémentaire | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 381.0 | ||
88.28 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316570338416 | Pas d’option de montage supplémentaire | Bague intérieure débordante des deux côtés | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 627.0 | ||
4.38 € | 1 | 12 jours | - | - | - | 41.2 | 52.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7316571100913 | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | ||
6.50 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 63.7 | 80.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7316570468908 | - | - | - | - | - | - | - | 33.0 | ||
19.30 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570038088 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 16.0 | ||
40.07 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570824469 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 59.0 | ||
12.87 € | 1 | 4 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | - | Alésage cylindrique | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570512069 | - | - | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 1.0 | ||
14.45 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | 22.1 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316571164793 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 82.0 | ||
20.40 € | 1 | 12 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316570076837 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 259.0 | ||
41.70 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | 38.9 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316576617089 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 470.0 | ||
41.70 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | 36.512 | - | 38.9 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316576617102 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 427.0 | ||
51.42 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | 38.1 | - | 43.7 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316576617140 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 625.0 | ||
47.20 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | 43.7 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316571521169 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 663.0 | ||
79.22 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | 50.8 | - | 48.4 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | - | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 1148.0 | ||
84.67 € | 1 | 12 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | 53.1 | With Outer Ring | - | Steel | - | Alésage cylindrique | - | - | - | 7316571022925 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | - | - | - | Joints frottant des deux côtés | -20 à +120°C | 1310.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Type de bague externe
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Bague externe
Nombre de rangées de bagues de roulement
Matériau de l'élément de roulement
Réglage angulaire
Alésage
Cage
Jeu
Isolé électriquement
EAN
Fixation
Bague intérieure
Sens de fonctionnement
Bague extérieure
Gamme de produits
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles