Roulements à billes à contact angulaire série BECBP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7206 BECBP
7207 BECBP
7306 BECBP
7311 BECBP
7317 BECBP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

51.23 €

1 12 jours 7316571410326188.0

58.07 €

1 17 jours 7316576632822272.0

55.28 €

1 17 jours 7316576633850331.0

99.30 €

1 4 jours 73165770925401338.0

373.95 €

1 4 jours 73165770658894259.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique