Rivet à expansion【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
096 0655 599 01-X
096 0955 599 01-X
096 1355 599 01-X
254-0001-000
301-0765-000
301-1283-001
301-9117-1010
301-9124-1010
301-9127-1010
301-9130-1010
331-7005-001
354-0824-000
409544
409552
409553
SR-3570BK
SWZ-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de carte (max.)
(mm)
Couleur Compatible avec (détails) Trou ⌀
(mm)
Matériau (détails) Matériau Type (type de fabricant)

3.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 7.3Noir-5.5-Polyamide096 0655 599 01-X

3.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12.9Noir-5.5-Polyamide096 0955 599 01-X

4.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20.5Noir-5.5-Polyamide096 1355 599 01-X

0.15 €

1 Disponible 3 jours 6Noir-4.8PAPolyamide254-0001-000

0.11 €

1 Disponible 3 jours 9.5ÉcruNuméro de commande 54 58 997PlastiquePlastique301-0765-000

0.11 €

1 Disponible 3 jours 8.7NoirNuméro de commande 54 58 995.4PlastiquePlastique301-1283-001

0.95 €

1 Disponible 9 jours 4.5Noir-4-Polyamide301-9117-1010

0.52 €

1 Disponible 3 jours 4.5Noir-5-Polyamide301-9124-1010

0.32 €

1 Disponible 3 jours 6Noir-5-Polyamide301-9127-1010

0.24 €

1 Disponible 6 jours 10.0Noir-5-Polyamide301-9130-1010

0.17 €

1 Disponible 3 jours 6.5NoirNuméro de commande 54 59 234.2PlastiquePlastique331-7005-001

0.11 €

1 Disponible 3 jours 4Écru-3.5PAPolyamide354-0824-000

0.15 €

1 Disponible 3 jours 6.5Noir-4.05-Polyamide409544

0.20 €

1 Disponible 3 jours 4.5Noir-5-Polyamide409552

0.17 €

1 Disponible 3 jours 5.5Noir-5-Polyamide409553

0.32 €

1 Disponible 3 jours 5.5Noir-3.6-PolyamideSR-3570BK

87.13 €

1 Disponible 3 jours -Vert---PlastiqueSWZ-03

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Rivet à expansion

Assistance technique