Référence fabricant: S692 X
Marque: ZEN
Prix: 2.50 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur D: 7 φ
Largeur B: 2.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S692 X
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Alésage | Alésage cylindrique |
Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal | Isolation electricité | Non isolé électriquement |
Bague externe | Sans bride/gorge | Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés |
Poids(g) | 1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série X, le numéro d'article est le suivant: S692 X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S692 X.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S682 X |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.8 |