Roulements rigides à billes série 2RSW6 (689-2RSW6)

Roulements rigides à billes série 2RSW6 689-2RSW6

Détails du produit:

Référence fabricant: 689-2RSW6

Marque: ZEN

Prix: 1.29

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matériaux des bagues intérieure et extérieure: Acier

D.I. d: 9 φ

Diamètre extérieur D: 17 φ

Matériau de l'élément de roulement: Acier

Poids: 5.0 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

689-2RSW6

Référence pièce
689-2RSW6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

1.29 €

1 4 jours Acier917Acier5.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Largeur B(mm) 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge Plage de température -20 à +120 degrés

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RSW6, le numéro d'article est le suivant: 689-2RSW6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 689-2RSW6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S688-2RSW6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

2.03 €

1 4 jours Acier inoxydable816Acier inoxydable4.0

Assistance technique