Galets de roulement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
361200
361201
361202
361203
361204
361205
361206
361208
361209
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

11.45 €

1 4 jours 329-1042.0

12.18 €

1 4 jours 3510-1250.0

11.20 €

1 4 jours 4011-1570.0

14.38 €

1 4 jours 4712900874514210917100.0

14.58 €

1 4 jours 5214-20150.0

21.43 €

1 4 jours 6215-25230.0

25.75 €

1 4 jours 7216900874514224630330.0

36.09 €

1 4 jours 8518-40450.0

44.23 €

1 4 jours 9019-45500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Rangées de billes Roulement à une rangée
Joint d’étanchéité Joint non frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique