Référence fabricant: EXP213
Marque: SNR
Prix: 105.88 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du corps de l'unité: Fonte
Matériau de l'élément de roulement: Acier
Fixation: Collier de verrouillage excentré
Diamètre extérieur: - mm
Largeur: - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EXP213
Référence pièce
|
---|
EXP213 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps de l'unité | Matériau de l'élément de roulement | Fixation | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Plage de température | Poids (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.88 € | 1 | 4 jours | Fonte | Acier | Collier de verrouillage excentré | - | - | -20 à +120 degrés | 6542.0 | 3413529504602 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Paliers à semelle, le numéro d'article est le suivant: EXP213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EXP213.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Type
Matériau du corps de l'unité
Matériau de l'élément de roulement
Fixation
Plage de température
Poids(g)
EAN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ESPAE205 |
ESPAE206 |
ESPAE207 |
EXP214 |
EXP215 |
EXP216 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps de l'unité | Matériau de l'élément de roulement | Fixation | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Plage de température | Poids (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 € | 1 | 4 jours | Fonte | Acier | Collier de verrouillage excentré | - | - | -20 à +120 degrés | 630.0 | 3413529507269 | ||
34.43 € | 1 | 4 jours | Fonte | Acier | Collier de verrouillage excentré | - | - | -20 à +120 degrés | 1010.0 | 3413529507276 | ||
39.95 € | 1 | 4 jours | Fonte | Acier | Collier de verrouillage excentré | - | - | -20 à +120 degrés | 1416.0 | 3413529507283 | ||
159.68 € | 1 | 4 jours | Fonte | Acier | Collier de verrouillage excentré | - | - | -20 à +120 degrés | 7168.0 | 3413529504619 | ||
174.15 € | 1 | 4 jours | Fonte | Acier | Collier de verrouillage excentré | - | - | -20 à +120 degrés | 8064.9995 | 3413529504626 | ||
183.97 € | 1 | 4 jours | Fonte | Acier | Collier de verrouillage excentré | - | - | -20 à +120 degrés | 9830.0 | 3413529504633 |