Butée rigide à billes

Butée rigide à billes
[Spécifications]
· Matériaux de la Anneau intérieure et extérieure: Acier
· Matériau de l'élément roulant: Acier
· Précision (JIS): Qualité 0
· Cage: Cage en tôle acier
· Plage de température: -30 à +150 degrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51101
51103
51107
51108
51110
51202
51204
51205
51206
51208
51209
51210
51212
51213
51214
51215
51222
51224
51308
51310
51311
51314
51315
51316
51405
51406
51408
52205
52206
52208
BA3
BA7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Réglage angulaire EAN Sens de fonctionnement Poids
(g)

12.83 €

1 12 jours Angle fixe7316577058676Simple effet23.0

12.83 €

1 12 jours Angle fixe7316577058669Simple effet27.0

16.30 €

1 12 jours Angle fixe7316577058621Simple effet83.0

19.70 €

1 12 jours Angle fixe7316577058614Simple effet119.0

24.43 €

1 12 jours Angle fixe7316576677380Simple effet155.0

17.50 €

1 17 jours Angle fixe7316577058553Simple effet45.0

19.25 €

1 12 jours Angle fixe7316577058539Simple effet79.0

21.43 €

1 12 jours Angle fixe7316577058522Simple effet105.0

24.20 €

1 17 jours Angle fixe7316577058515Simple effet132.0

33.52 €

1 17 jours Angle fixe7316577057983Simple effet268.0

36.73 €

1 17 jours Angle fixe7316577058492Simple effet300.0

40.93 €

1 17 jours Angle fixe7316577058003Simple effet370.0

61.55 €

1 17 jours Angle fixe7316577058478Simple effet634.0

70.53 €

1 17 jours Angle fixe7316576677878Simple effet714.0

78.10 €

1 17 jours Angle fixe7316577006783Simple effet758.0

86.40 €

1 17 jours Angle fixe7316576677885Simple effet799.0

224.65 €

1 17 jours Angle fixe7316577006844Simple effet2349.0

311.95 €

1 17 jours Angle fixe7316577006851Simple effet2586.0

50.05 €

1 17 jours Angle fixe7316577058393Simple effet523.0

78.23 €

1 17 jours Angle fixe7316577006882Simple effet920.0

101.60 €

1 17 jours Angle fixe7316577006899Simple effet1250.0

207.65 €

1 17 jours Angle fixe7316576677908Simple effet1938.0

262.77 €

1 17 jours Angle fixe7316577006936Simple effet2533.0

253.37 €

1 4 jours Angle fixe7316577006943Simple effet2643.0

63.77 €

1 17 jours -7316576677915Simple effet324.0

64.67 €

1 17 jours -7316576677953Simple effet530.0

96.07 €

1 17 jours -7316576677991Simple effet1105.0

58.65 €

1 17 jours Angle fixe7316577058959Actif des deux côtés207.0

59.23 €

1 17 jours Angle fixe7316577029546Actif des deux côtés239.0

87.97 €

1 17 jours Angle fixe7316577058164Actif des deux côtés499.0

29.13 €

1 17 jours Angle fixe7316571092430Simple effet2.0

30.77 €

1 17 jours Angle fixe7316570607802Simple effet7.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Cage Cage en tôle acier Gamme de produits Butées rigides à billes sans rondelle Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique