Référence fabricant: PSN-06A
Marque: AOI
Prix: 10.56 €
Délai de livraison: 8 jours
Type de connexion: Composants associés
Type de connexion filetage à tube: -
Forme de raccord tube à tube: -
Composants associés, forme, type: Écrou
Type à vis: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSN-06A
Référence pièce
|
---|
PSN-06A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Type de connexion filetage à tube | Forme de raccord tube à tube | Composants associés, forme, type | Type à vis | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | Détails du type | Matériau de joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | Composants associés | - | - | Écrou | - | - | 6 | - | Douille à Écrou | Sans |
Loading...
Matériau | Résine | Traitement de surface | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Raccord nouvelle génération, PS-FIT, Plastique PEEK / polyéthercétone, le numéro d'article est le suivant: PSN-06A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSN-06A.
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion filetage à tube
Forme de raccord tube à tube
Type à vis
Filetage nominal
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Type de connexion
Composants associés, forme, type
D.E. de tuyau applicable(mm)
Détails du type
Matériau de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSH-0806-1 |
PSH-0806-2 |
PSH-0806-2GNT |
PSN-08A |
PSN-10A |
PSN-12A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de connexion | Type de connexion filetage à tube | Forme de raccord tube à tube | Composants associés, forme, type | Type à vis | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | Détails du type | Matériau de joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | Connexion filetage <=> tube | Mâle droit | - | - | R | 1/8 | 8 | - | Connecteur de raccordement d’un côté | Sans | |
22.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | Connexion filetage <=> tube | Mâle droit | - | - | R | 1/4 | 8 | - | Connecteur de raccordement d’un côté | Sans | |
23.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | Connexion filetage <=> tube | Mâle droit | - | - | G | 1/4 | 8 | - | Connecteur de raccordement d’un côté | Fluor (PTFE) | |
10.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | Composants associés | - | - | Écrou | - | - | 8 | - | Douille à Écrou | Sans | |
10.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | Composants associés | - | - | Écrou | - | - | 10 | - | Douille à Écrou | Sans | |
11.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | Composants associés | - | - | Écrou | - | - | 12 | - | Douille à Écrou | Sans |