Vérins pneumatiques standards type simple effet / extension et recul, Série C75

Vérins pneumatiques standards type simple effet / extension et recul, Série C75
Vérin pneumatique à simple effet et à tige unique.
[Caractéristiques]
Définir la référence pièce avec fixation de montage, fixation d'extrémité de tige et détecteur
· Contribue à réduire les coûts de main d’œuvre en évitant de devoir organiser séparément les vérins et les accessoires métalliques
· Facilité de réglage fin de la position du détecteur
· Amélioration de la visibilité de la lampe-témoin grâce au support de détecteur transparent

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C75E32-200S
C75F32-60T
CD75F32-50S-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Specifications Type of Auto Switch Mounting

102.02 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)Sans aimantNone

82.29 €

1 7 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)Sans aimantNone

85.21 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)Aimant intégréMontage sur rail

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard D.I. du cylindre : D(Ø) 32
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Cushion Amortisseur en caoutchouc Support bracket Aucun Auto Switch Sans commutateur auto
Lead Wire Length(m) Aucun Number of Switches Aucun Bellows Sans
Accessoires N/A

Assistance technique