Tuyau flexible résistant à l'abrasion, ARU

Tuyau flexible résistant à l'abrasion, ARU
[Caractéristiques]
· Il a une plus grande flexibilité que les tuyaux en polyuréthane conventionnels et a une résistance à l'abrasion considérablement améliorée.
· Avec une méthode de fabrication spéciale, la Surface du Tuyau flexible est finie avec une finition mate (mate) pour réduire la résistance à l'abrasion sur la Surface du Tuyau flexible, de façon à obtenir un mouvement lisse même dans les pièces mobiles. (Étant donné que la surface intérieure reste lisse, cela n'affecte pas la perte de pression du fluide.)
· Excellente résistance à l'eau grâce à l'utilisation d' un matériau en polyuréthane éther (PTMG).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARU-4X2.5-20
ARU-4X2.5-100
ARU-4X2.5-CBU-20
ARU-4X2.5-CBU-100
ARU-4X2.5-N-20
ARU-4X2.5-N-100
ARU-4X2.5-PW-20
ARU-4X2.5-PW-100
ARU-6X4-20
ARU-6X4-100
ARU-6X4-CBU-20
ARU-6X4-CBU-100
ARU-6X4-N-20
ARU-6X4-N-100
ARU-6X4-PW-20
ARU-6X4-PW-100
ARU-8X5-20
ARU-8X5-100
ARU-8X5-CBU-20
ARU-8X5-CBU-100
ARU-8X5-N-20
ARU-8X5-N-100
ARU-8X5-PW-20
ARU-8X5-PW-100
ARU-10X6.5-20
ARU-10X6.5-100
ARU-10X6.5-CBU-20
ARU-10X6.5-CBU-100
ARU-10X6.5-N-20
ARU-10X6.5-N-100
ARU-10X6.5-PW-20
ARU-10X6.5-PW-100
ARU-12X8-20
ARU-12X8-100
ARU-12X8-CBU-20
ARU-12X8-CBU-100
ARU-12X8-N-20
ARU-12X8-N-100
ARU-12X8-PW-20
ARU-12X8-PW-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. [Distinction] D.I. [Distinction] Couleur Longueur du tube
(m)
Détails sur la couleur

22.86 €

1 8 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3Noir20-

104.68 €

1 8 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3Noir100-

22.86 €

1 8 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3Transparent (y compris couleurs non blanches)20Bleu clair

104.68 €

1 8 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3Transparent (y compris couleurs non blanches)100Bleu clair

22.86 €

1 8 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3Transparent (y compris couleurs non blanches)20-

104.68 €

1 8 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3Transparent (y compris couleurs non blanches)100-

22.86 €

1 8 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3Blanc20-

104.68 €

1 8 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3Blanc100-

33.57 €

1 8 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 4Noir20-

110.52 €

1 8 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 4Noir100-

33.57 €

1 10 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 4Transparent (y compris couleurs non blanches)20Bleu clair

110.52 €

1 8 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 4Transparent (y compris couleurs non blanches)100Bleu clair

33.57 €

1 8 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 4Transparent (y compris couleurs non blanches)20-

110.52 €

1 8 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 4Transparent (y compris couleurs non blanches)100-

33.57 €

1 8 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 4Blanc20-

110.52 €

1 8 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 4Blanc100-

72.60 €

1 8 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 5Noir20-

246.90 €

1 8 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 5Noir100-

72.60 €

1 8 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 5Transparent (y compris couleurs non blanches)20Bleu clair

246.90 €

1 8 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 5Transparent (y compris couleurs non blanches)100Bleu clair

72.60 €

1 8 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 5Transparent (y compris couleurs non blanches)20-

246.90 €

1 8 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 5Transparent (y compris couleurs non blanches)100-

72.60 €

1 8 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 5Blanc20-

246.90 €

1 8 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 5Blanc100-

104.86 €

1 8 jours Jusqu'à 10Jusqu'à 7Noir20-

359.57 €

1 8 jours Jusqu'à 10Jusqu'à 7Noir100-

104.86 €

1 8 jours Jusqu'à 10Jusqu'à 7Transparent (y compris couleurs non blanches)20Bleu clair

359.57 €

1 8 jours Jusqu'à 10Jusqu'à 7Transparent (y compris couleurs non blanches)100Bleu clair

104.86 €

1 8 jours Jusqu'à 10Jusqu'à 7Transparent (y compris couleurs non blanches)20-

359.57 €

1 8 jours Jusqu'à 10Jusqu'à 7Transparent (y compris couleurs non blanches)100-

104.86 €

1 8 jours Jusqu'à 10Jusqu'à 7Blanc20-

359.57 €

1 8 jours Jusqu'à 10Jusqu'à 7Blanc100-

144.97 €

1 8 jours Jusqu'à 15Jusqu'à 8Noir20-

499.71 €

1 8 jours Jusqu'à 15Jusqu'à 8Noir100-

144.97 €

1 8 jours Jusqu'à 15Jusqu'à 8Transparent (y compris couleurs non blanches)20Bleu clair

499.71 €

1 8 jours Jusqu'à 15Jusqu'à 8Transparent (y compris couleurs non blanches)100Bleu clair

101.28 €

1 8 jours Jusqu'à 15Jusqu'à 8Transparent (y compris couleurs non blanches)20-

499.71 €

1 8 jours Jusqu'à 15Jusqu'à 8Transparent (y compris couleurs non blanches)100-

144.97 €

1 8 jours Jusqu'à 15Jusqu'à 8Blanc20-

499.71 €

1 8 jours Jusqu'à 15Jusqu'à 8Blanc100-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Non fourni Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Résistance à l'eau / Résistance à l'abrasion Nombre d'alésages(âme) 1
Matériau, uréthane Polyuréthane

Assistance technique