Détecteur à ultrasons directs (252742)

Détecteur à ultrasons directs 252742
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 252742

Marque: PEPPERL+FUCHS

Prix: 159.11

Délai de livraison: 16 jours


Données techniques:

Fréquence de commutation: 10.000000 Hz

Type de sortie de commutation: NPN

Portée de détection max.: 250 mm

Description: UB250-F77-E0-V31


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

252742

Référence pièce
252742
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fréquence de commutation
(Hz)
Type de sortie de commutation Portée de détection max.
(mm)
Description

159.11 €

1 Disponible 16 jours 10.000000NPN250UB250-F77-E0-V31

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension de la tête de détection L2(mm) 23 Dimension de la tête de détection l(mm) 12 Dimension de la tête de détection H(mm) 31
Type de tension DC Matériau du boîtier PBT Type de raccordement électrique Connecteur M8
Type de boîtier Rectangulaire Courant fictif à vide(mA) 20

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur à ultrasons directs, le numéro d'article est le suivant: 252742.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 252742.

Variantes de ce produit

Référence pièce
233257
252738
252739
256270
256272
256273
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Fréquence de commutation
(Hz)
Type de sortie de commutation Portée de détection max.
(mm)
Description

159.11 €

1 Disponible 16 jours 10.000000PNP250UB250-F77-E3-V31

159.11 €

1 Disponible 16 jours 5.000000NPN400UB400-F77-E0-V31

99,999.00 €

1 30 jours 5.000000NPN400UB400-F77-E1-V31

172.37 €

1 Disponible 16 jours 10.000000NPN100UB100-F77-E0-V31

159.11 €

1 Disponible 16 jours 10.000000PNP100UB100-F77-E2-V31

159.11 €

1 Disponible 16 jours 10.000000PNP100UB100-F77-E3-V31

Assistance technique