Référence fabricant: CBN10-F46C-EI
Marque: PEPPERL+FUCHS
Prix: 104.37 €
Délai de livraison: 5 jours
Distance de détection L1: 7 mm
Dimension de la tête de détection L2: 10.5 mm
Dimension de la tête de détection l: 50 mm
Dimension de la tête de détection H: 20 mm
Distance de commutation: 7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CBN10-F46C-EI
Référence pièce
|
---|
CBN10-F46C-EI |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 (mm) | Dimension de la tête de détection L2 (mm) | Dimension de la tête de détection l (mm) | Dimension de la tête de détection H (mm) | Distance de commutation (mm) | Type de sortie de commutation | Type de commutation | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 104.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 10.5 | 50 | 20 | 7 | Autre | Autre | - |
Loading...
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | PBT | Type de boîtier | Rectangulaire |
---|---|---|---|---|---|
Condition de montage mécanique du capteur | Non plat |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur capacitif de type rectangulaire, le numéro d'article est le suivant: CBN10-F46C-EI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBN10-F46C-EI.
Configurer
Propriétés de base
Type
Distance de détection L1(mm)
Dimension de la tête de détection L2(mm)
Dimension de la tête de détection l(mm)
Dimension de la tête de détection H(mm)
Distance de commutation(mm)
Type de sortie de commutation
Type de commutation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
051972 |
051974 |
051976 |
CBN15-F64-A0 |
CBN15-F64-A0-V31 |
CBN15-F64-A2 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 (mm) | Dimension de la tête de détection L2 (mm) | Dimension de la tête de détection l (mm) | Dimension de la tête de détection H (mm) | Distance de commutation (mm) | Type de sortie de commutation | Type de commutation | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 5 | 50 | 20 | 5 | NPN | 1 contact à fermeture | CBN5-F46-E0 | ||
93.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 5 | 50 | 20 | 5 | PNP | 1 contact à fermeture | CBN5-F46-E2 | ||
93.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 5 | 50 | 20 | 5 | PNP | 1 contact à ouverture (NC) | CBN5-F46-E3 | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 30 jours | 15 | 40 | 25 | 12 | 15 | NPN | Complémentaire | - | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 30 jours | 15 | 40 | 25 | 12 | 15 | NPN | Complémentaire | - | ||
- | 112.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 12 | 40 | 25 | 15 | PNP | Complémentaire | - |