Capteur à champ magnétique de type cylindrique (278606)

Capteur à champ magnétique de type cylindrique 278606
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 278606

Marque: PEPPERL+FUCHS

Prix: 179.26

Délai de livraison: 32 jours


Données techniques:

Distance de détection L1: 70 mm

Dimension de la taille de la tête de détection D: 12 Ø

Dimension de la tête de détection L2: 60 mm

Dimension de la tête de détection l: - mm

Dimension de la tête de détection H: - mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

278606

Référence pièce
278606
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Dimension de la taille de la tête de détection D
(Ø)
Dimension de la tête de détection L2
(mm)
Dimension de la tête de détection l
(mm)
Dimension de la tête de détection H
(mm)
Matériau du boîtier Distance de commutation
(mm)
Type de raccordement électrique Type de boîtier Condition de montage mécanique du capteur Description

179.26 €

1 Disponible 32 jours 701260--Acier inoxydable70Connecteur M12Cylindre filetéCompactMMB70-18GH50-E2-V1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension DC Type de sortie de commutation PNP

Vous vous trouvez sur la page de Capteur à champ magnétique de type cylindrique, le numéro d'article est le suivant: 278606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 278606.

Variantes de ce produit

Référence pièce
218380
218382
278605
278607
MB-F32-A2
MB-F32-A2-V1
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Dimension de la taille de la tête de détection D
(Ø)
Dimension de la tête de détection L2
(mm)
Dimension de la tête de détection l
(mm)
Dimension de la tête de détection H
(mm)
Matériau du boîtier Distance de commutation
(mm)
Type de raccordement électrique Type de boîtier Condition de montage mécanique du capteur Description

146.20 €

1 Disponible 16 jours 60850--Acier inoxydable60CâbleCylindre filetéCompactMB60-8GM50-E2

137.57 €

1 Disponible 16 jours 601250--Acier inoxydable60CâbleCylindre filetéCompactMB60-12GM50-E2

143.66 €

1 Disponible 16 jours 601260--Acier inoxydable60Connecteur M12Cylindre filetéCompactMMB60-12GH50-E2-V1

99,999.00 €

1 30 jours 601260--Acier inoxydable60Connecteur M12Cylindre lisseCompactMMB60-12H50-E2-V1
-

125.40 €

1 Disponible 5 jours --501821PBT-CâbleRectangulaire--
-

125.40 €

1 Disponible 5 jours --501821PBT-Connecteur M12Rectangulaire--

Assistance technique