Référence fabricant: 255622
Marque: PEPPERL+FUCHS
Prix: 909.38 €
Délai de livraison: 12 jours
Largeur: 40 mm
Hauteur: 119 mm
Profondeur: 115 mm
Tension assignée en AC: 20 à 90 V
Tension assignée en DC: 20 à 90 V
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
255622
Référence pièce
|
---|
255622 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Tension assignée en AC (V) | Tension assignée en DC (V) | SIL selon IEC 61508 | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909.38 € | 1 | Disponible | 12 jours | 40 | 119 | 115 | 20 à 90 | 20 à 90 | 2 | KFU8-CRG2-Ex1.D |
Loading...
Nombre de voies | 1 | Type d’alimentation | Actif | Type de raccordement électrique | Raccordement vissé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Alimentation pour transmetteur, le numéro d'article est le suivant: 255622.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 255622.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Tension assignée en AC(V)
Tension assignée en DC(V)
SIL selon IEC 61508
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
255620 |
255621 |
255623 |
276396 |
KFD2-CRG2-1.D |
KFD2-CRG2-EX1.D |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Tension assignée en AC (V) | Tension assignée en DC (V) | SIL selon IEC 61508 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 40 | 119 | 115 | - | 20 à 30 | 2 | KFD2-CRG2-Ex1.D | ||
599.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 119 | 115 | - | 20 à 30 | 2 | KFD2-CRG2-1.D | ||
622.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 40 | 119 | 115 | 20 à 90 | 20 à 90 | 2 | KFU8-CRG2-1.D | ||
136.06 € | 1 | Disponible | 16 jours | 6.2 | 97 | 107 | - | 16,8 à 31,2 | - | S1SD-1AI-1U | ||
599.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 119 | 115 | - | 20 à 30 | 2 | - | ||
907.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 40 | 119 | 115 | - | 20 à 30 | 2 | - |