Câble de connexion (115496)

Câble de connexion 115496
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 115496

Marque: PEPPERL+FUCHS

Prix: 17.32

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Length: 0.6 m

Matériau de surface de contact: Au

Matériau de gaine de câble: -

Type de connexion électrique, côté boîtier: M8

Type de connexion électrique, côté champ: M8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

115496

Référence pièce
115496
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
Matériau de surface de contact Matériau de gaine de câble Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté champ Matériau de corps principal Couleur de gaine de câble Description

17.32 €

1 Disponible 5 jours 0.6Au-M8M8DroitDroitCuSnGrisV3-GM-0,6M-PUR-V3-GM

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion, le numéro d'article est le suivant: 115496.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 115496.

Variantes de ce produit

Référence pièce
098850
098851
098852
115933
116469
118127
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Length
(m)
Matériau de surface de contact Matériau de gaine de câble Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté champ Matériau de corps principal Couleur de gaine de câble Description

21.05 €

1 Disponible 5 jours 1Au-M12M12DroitDroitCuSnGrisV1-G-1M-PUR-V1-G

22.40 €

1 Disponible 5 jours 2Au-M12M12DroitDroitCuSnGrisV1-G-2M-PUR-V1-G

26.49 €

1 Disponible 5 jours 5Au-M12M12DroitDroitCuSnGrisV1-G-5M-PUR-V1-G

18.60 €

1 Disponible 5 jours 1Au-M12M8DroitDroitCuSnGrisV11-G-1M-PUR-V3-GM

20.51 €

1 Disponible 5 jours 0.6Au-M12M12DroitCoudéCuSnGrisV1-G-0,6M-PUR-V1-W

20.89 €

1 Disponible 5 jours 3Au-M8M12DroitDroitCuSnGrisV3-GM-3M-PUR-V1-G

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique