Cordon femelle raccordable sur site avec collier de serrage de tube de terre (235628)

Cordon femelle raccordable sur site avec collier de serrage de tube de terre 235628
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 235628

Marque: PEPPERL+FUCHS

Prix: 55.54

Délai de livraison: 32 jours


Données techniques:

Description: V15-G-ABG-PG9-FE


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

235628

Référence pièce
235628
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

55.54 €

1 Disponible 32 jours V15-G-ABG-PG9-FE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de surface de contact Au Type de connexion électrique, côté boîtier M12 Position de l'entrée de câble, côté boîtier Droit
Matériau de corps principal CuZn

Vous vous trouvez sur la page de Cordon femelle raccordable sur site avec collier de serrage de tube de terre, le numéro d'article est le suivant: 235628.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 235628.

Variantes de ce produit

Référence pièce
V15-G-ABG-PG9-FE
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Description

55.54 €

1 Disponible 32 jours -

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique