Référence fabricant: V16-W
Marque: PEPPERL+FUCHS
Prix: 28.83 €
Délai de livraison: 16 jours
Matériau de surface de contact: -
Type de connexion électrique, côté boîtier: -
Position de l'entrée de câble, côté boîtier: Coudé
Matériau de corps principal: CuSn
Description: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V16-W
Référence pièce
|
---|
V16-W |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de surface de contact | Type de connexion électrique, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Matériau de corps principal | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.83 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | Coudé | CuSn | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Cordon femelle, raccordable sur site, le numéro d'article est le suivant: V16-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V16-W.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de surface de contact
Type de connexion électrique, côté boîtier
Type
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Matériau de corps principal
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
099774 |
105011 |
105880 |
V17-G-PG9 |
V17-W-PG9 |
V18-G |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau de surface de contact | Type de connexion électrique, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Matériau de corps principal | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.74 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | M12 | Droit | CuZn | V15-G-PG9 | ||
28.83 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | Coudé | CuSn | V16-W | ||
25.28 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | Droit | CuZn | V18-G | ||
29.28 € | 1 | Disponible | 16 jours | Au | M12 | Droit | CuZn | - | ||
29.28 € | 1 | Disponible | 16 jours | Au | M12 | Coudé | CuZn | - | ||
25.28 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | Droit | CuZn | - |