Référence fabricant: 219138
Marque: PEPPERL+FUCHS
Prix: 28.52 €
Délai de livraison: 16 jours
Matériau de surface de contact: Au
Type de connexion électrique, côté boîtier: M12
Position de l'entrée de câble, côté boîtier: Droit
Matériau de corps principal: CuZn
Description: V15S-G-ABG-PG9
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
219138
Référence pièce
|
---|
219138 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de surface de contact | Type de connexion électrique, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Matériau de corps principal | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.52 € | 1 | Disponible | 16 jours | Au | M12 | Droit | CuZn | V15S-G-ABG-PG9 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle raccordable sur site, le numéro d'article est le suivant: 219138.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 219138.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de surface de contact
Type de connexion électrique, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Matériau de corps principal
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
129387 |
129390 |
134143 |
219139 |
222697 |
224885 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau de surface de contact | Type de connexion électrique, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Matériau de corps principal | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | M12 | Droit | CuZn | V1S-G-PG9 | ||
16.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | M12 | Coudé | CuZn | V1S-W-PG9 | ||
16.91 € | 1 | Disponible | 16 jours | Ni/Au | M12 | Droit | CuSn | V1S-G-Q3 | ||
46.65 € | 1 | Disponible | 16 jours | Au | M12 | Droit | CuZn | V19S-G-ABG-PG9 | ||
24.83 € | 1 | Disponible | 16 jours | Au | Autre | Droit | CuZn | V35S-G-ABG | ||
15.09 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | M12 | Droit | CuZn | V1S-G-BK |