Capteur rétroréfléchissant (190542)

Capteur rétroréfléchissant 190542
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 190542

Marque: PEPPERL+FUCHS

Prix: 110.48

Délai de livraison: 16 jours


Données techniques:

Type à voyant de détection: -

Couleur du voyant de détection: Rouge

Largeur maximale de tête W: - mm

Hauteur maximale de tête H: - mm

Longueur maximale de tête L: 39.8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

190542

Référence pièce
190542
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à voyant de détection Couleur du voyant de détection Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Type de tension Matériau du boîtier Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Type de construction du boîtier Classe de protection laser Type de lumière Longueur d’onde du capteur
(nm)
Matériau de la surface optique Capteur de diamètre
(mm)
Distance de commutation maximale
(mm)
Description

110.48 €

1 Disponible 16 jours -Rouge--39.8DCPlastiqueCâbleNPNCylindre fileté-Lumière rouge polarisée640Plastique184500GLV18-55-S/25/102/115

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Capteur rétroréfléchissant, le numéro d'article est le suivant: 190542.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 190542.

Variantes de ce produit

Référence pièce
088820
088821
088822
190543
193024
193025
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à voyant de détection Couleur du voyant de détection Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Type de tension Matériau du boîtier Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Type de construction du boîtier Classe de protection laser Type de lumière Longueur d’onde du capteur
(nm)
Matériau de la surface optique Capteur de diamètre
(mm)
Distance de commutation maximale
(mm)
Description

327.31 €

1 Disponible 16 jours -Rouge256475DCPlastiqueConnexion à visPNPParallélépipédique-Lumière rouge polarisée-Plastique-6000RL39-54/32/40a/82a/116

361.55 €

1 Disponible 16 jours -Rouge256475DCPlastiqueConnecteur M12PNPParallélépipédique-Lumière rouge polarisée-Plastique-6000RL39-54/32/40a/73c/82a

333.77 €

1 Disponible 16 jours -Rouge256475AC/DCPlastiqueConnexion à visContact relaisParallélépipédique-Lumière rouge polarisée-Plastique-6000RLK39-54/31/40a/116

107.89 €

1 Disponible 16 jours -Rouge--39.8DCPlastiqueCâblePMP/PNPCylindre fileté-Lumière rouge polarisée640Plastique184500GLV18-55-S/115/120

107.89 €

1 Disponible 16 jours -Rouge--43.9DCPlastiqueConnecteur M12PNPCylindre fileté-Lumière rouge sans polarité640Plastique188000GLV18-6/25/103/159

110.48 €

1 Disponible 16 jours -Rouge--39.8DCPlastiqueCâblePNPCylindre fileté-Lumière rouge polarisée640Plastique185500GLV18-55/25/103/115

Assistance technique