Référence fabricant: 225918
Marque: PEPPERL+FUCHS
Prix: 104.15 €
Délai de livraison: 30 jours
Type à voyant de détection: -
Couleur du voyant de détection: Rouge
Largeur maximale de tête W: 7.5 mm
Hauteur maximale de tête H: 24 mm
Longueur maximale de tête L: 11.2 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
225918
Référence pièce
|
---|
225918 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Couleur du voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Classe de protection laser | Type de lumière | Longueur d’onde du capteur (nm) | Matériau de la surface optique | EF008295_max | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.15 € | 1 | 30 jours | - | Rouge | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Câble | NPN | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | Verre | 30 | OBT30-R2-E0 |
Loading...
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de triangulation (BGS), le numéro d'article est le suivant: 225918.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 225918.
Configurer
Propriétés de base
Type à voyant de détection
Classe de protection laser
Type
Couleur du voyant de détection
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Type de connexion électrique
Type de sortie de commutation
Type de lumière
Longueur d’onde du capteur(nm)
Matériau de la surface optique
EF008295_max
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
225916 |
225919 |
225922 |
225924 |
253568 |
253570 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à voyant de détection | Couleur du voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Classe de protection laser | Type de lumière | Longueur d’onde du capteur (nm) | Matériau de la surface optique | EF008295_max | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.15 € | 1 | 12 jours | - | Rouge | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Câble | PNP | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | Verre | 15 | OBT15-R2-E2 | |||
104.15 € | 1 | 12 jours | - | Rouge | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Câble | PNP | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | Verre | 30 | OBT30-R2-E2 | |||
104.15 € | 1 | 12 jours | - | Rouge | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Câble | PNP | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | Verre | 50 | OBT50-R2-E2 | |||
110.98 € | 1 | 30 jours | - | Rouge | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Câble | PNP | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | Verre | 80 | OBT80-R2-E2 | |||
128.71 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | Rouge | 12 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Câble | PNP | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | Plastique | 15 | OBT15-R2F-E2 | ||
128.71 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | Rouge | 12 | 25.5 | 4.1 | 1000 | Câble | PNP | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | Plastique | 30 | OBT30-R2F-E2 |